我目前在设计一款便携设备,在电池管理方面遇到了选型问题,希望有一位FAE能解答一下。
输入为标准的USB5V供电,暂无快充功能的需要。
电池端为单节电池,其电芯充电电压为4.2V,最大充电电流为1200mA,最大放电电流为1200mA,放电截止电压为3.0V。电池自带电池保护。
后端负载为5V 260mA,3V3 550mA, 1V8 50mA。
关于充电芯片希望能有IC通信功能,或者使用电量计芯片读取电池电量。
以及后续我该如何实现后级系统关机保持一个低功耗状态?
因为布局空间有限,希望在满足上述条件下,芯片封装尽可能的小。