Part Number: BQ40Z80
按照手册中电池化学ID匹配进行数据采集并上传测试数据后,未能成功匹配化学ID。

电池规格:
材料:NCM
标称容量:10800mAh
标称电压:3.4V
充电截至电压:4.2V
放电截至电压:2.5V
下图是我们测试采集的数据,处理后绘制曲线

这是获得的报告:

这是源数据以及报告
问题1:导致未能匹配到相似的化学ID元因素有哪些?
问题2:根据我们的测试结果是否只能将电池寄往TI实验室做化学ID定制,有其他方式匹配电池化学ID吗?如何联系TI FAE、业务代表或代理?申请表格从何获取?电芯接收人邮寄地址如何获取?
希望得到相关回复,谢谢