Part Number: REF3425
在REF3425有一“输出电压热迟滞”指标,其定义是器件从25°C 开始到经过 -40°C 至 +125°C 额定温度范围内所有温度后返回 25°C 时再次测量输出电压的差值。我有以下几点疑惑:
1.这个指的是芯片在持续工作的情况下,经过温度循环,测量温度循环前后的输出电压差值吗
2.对于整个温度循环的持续的时间有规定吗,或者说在某个温度点需要停留多少时间
3.在经过温度循环后回到25℃,产生的输出电压偏移是永久性的吗,还是说在25℃下放置一段时间后会恢复呢