输入供电60V,输出12V,在接入12V/150mA的直流风扇后输出波动很大,平均电压在11~12V之间波动
我是按照相关参数在lm5148 controller quickstart design tool 的设计工具中计算了各个器件的配置信息,然后按照参考电路设计的原理图
这是配置的问题还是布局的问题?该怎么解决
相关信息截图如下:
原理图
PCB布局
空载波形和带载波形
我更换了功率电感,从15uH提高到了22uH,上述问题已经解决
好的,感谢您的分享