输入24V输出5V,电流100mA,输出正常,但是BOOT和PH之前的自举电容电压超范围,达到8.8-9V多,这个什么原因呢?
下图为原理图和C93两端的电压波形。
感谢您对TI产品的关注。我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。
PCN变更后,PH和BOOT直接的电压变为6V,具体从哪个批次开始,晶圆和设计都没有变,为啥这个参数要变呢?
从Change Type那栏可以看到,只有Data Sheet记载的数据更新了,产品特性没有变化。
目前客户测的是8.8V,想知道为什么改成6V,改变后客户测得的该参数就超应力了
PCN相关的具体问题,请联系客户中心获得支持:ticsc.service-now.com/csm