您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
TIDA-010042支持给 12V 和 24V 电池充电。您为何要用3.2V电池?
只打算用一节储能电芯,所以需要看下转换的方案
负载的供电电压是多少?
由于TIDA-010042设计给电池充电是降压过程,如果使用3.2V做储能电池,再升压到12V,可能会浪费效率。
太阳能充电应用中的单电芯电池充电器 MPPT
负载供电12V,有太阳能的时候太阳能既给负载供电又给电池供电(如果电池不是满电),没太阳能的时候是电池升压给负载供电,所以既需要降压模块也需要升压模块
没有直接集成到TIDA-010042的方案。
电池升压到12V使用boost芯片即可。3.2V是充满电的电压吗?
请评估AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET) 产品选择 | 德州仪器 TI.com.cn 中的型号