Part Number: TPS4811-Q1
TI专家您好,
现有一个项目需选用高边驱动器,在选型上希望听取您的专业建议。
项目背景与需求:
-
系统电源由三路电池并联构成:两组50V氢燃料电池,以及一组14串锂电池,系统最大防电电流250A。
-
需通过MOS开关控制各电源通路,实现以下工作模式:
-
仅锂电池放电,两组氢燃料电池断开;
-
两组氢燃料电池单向放电,且二者之间不能相互回流,避免损坏电池;
-
氢燃料并联供电时,允许锂电池充电(可回收母线回馈能量),同时关闭其放电路径;
- 三组电池同时单向放电。
-
目前考虑使用TPS811和TPS4810两款控制器,请问针对上述应用,哪一款更为适合?