Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, TPS40210, UCD3138, TPIC8101, TIDA-00152, TPS40120, LM5118, LM25118
环保又节能的电动/油电混合汽车是当下最热门的汽车产品之一,而对于电动汽车的“心脏”——传动系统的设计,对于工程师而言是一项不小的挑战。
今天分享四个有关电动汽车的参考设计供讨论。欢迎各位设计师大牛分享你的疑问,感想和设计心得!
14 通道有源电池平衡电池管理参考设计
下载原理图
- 主动双向电池平衡 多节电池充电/放电能力 隔离式通信 (5kV)
下载测试数据
查看详情
汽车类声震传感器接口参考设计
下载原理图
- 双通道器件(汽车通常有两个爆震传感器)
- 可编程特性(增益、bpf 中心频率、输入频率预分频器)
- 电路板 uC 选择(九个可选择的外部时钟频率)
下载测试数据
查看详情
双向 400V-12V DC/DC 转换器参考设计
下载原理图
- 基于 TMS320F28035 微控制器的数字控制隔离式双向直流/直流转换器
- 在两个方向均可提供 300W 额定输出
- 高压直流输入:200-400V
下载测试数据
查看详情
TPS40210 9.1V @ 10A max 升压参考设计
下载原理图
- 4.5V 至 52V 的宽输入工作电压范围
- 固定频率电流模式控制
- 内部斜率补偿和集成式低侧驱动器
下载测试数据
查看详情