采用LLC实现直流600V输入转直流1200V输出,最大负载电流0.5A,采用UCC256404能否实现,采用WEBENCH Circuit Designer工具,最大输出电压设置至230V,请评估UCC256404是否满足应用需求,或者有无其他推荐方案
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
最大输出电压是不能超出WEBENCH的参数范围的。
您好,请问有没有其他匹配“直流600V输入转直流1200V输出,最大负载电流0.5A”需求的方案
没有能输出1200V的,这个太高了。