TPS4812-Q1: 高电流(300A)采样方案与轻量化设计双重约束下的技术咨询:寻求TPS4812单采样电阻及优化安装方案

Part Number: TPS4812-Q1


尊敬的TI技术专家您好,
我所在的项目中采用了TI的TPS4812作为电源输入端的智能保险丝(eFuse),电路工作电压范围为50-80V,要求支持连续工作电流250A,并计划将限流阈值设定在280~300A。
在具体设计中,我们遇到了以下两个关键问题,希望能得到您的专业指导:
问题一:单颗采样电阻的选型与应用
鉴于项目对系统简化和可靠性的高要求,我们希望避免使用多颗电阻并联方案,而是采用单颗电阻完成300A电流的采样。这带来了较大挑战:一方面,单颗电阻需要承受极高的功率(例如,若阻值为0.33mΩ,持续功耗将超过20W);另一方面,其阻值精度和温度系数将直接影响限流精度。请问:
  • TI是否有针对此类大电流、单电阻采样场景的推荐方案或具体型号?
  • 在必须使用单颗电阻的情况下,应如何从材料、封装、散热设计等方面进行选型和评估,以确保其在高温环境下的长期稳定性与测量准确性?
  • 我们也考虑过采用MOS管的RDS电阻检测,但最终还是想采用采样电阻的方式进行高端采样。
问题二:满足轻量化需求的PCB与安装方案
本项目对PCBA的轻量化有明确要求。若采用传统螺钉安装的大尺寸采样电阻,其本身重量及配套的紧固件将显著增加整体重量。因此,我们希望探索更优的集成方案:
  • 是否有满足功率要求的、更紧凑的表贴封装电阻方案?其PCB散热设计与焊接工艺应如何特殊处理?
  • 如果螺钉安装方式不可避免,在保证电流路径低阻抗(避免瓶颈)的前提下,
如何从结构设计、材料选择(如采用薄型铜排)和安装方式上实现减重?是否有集成采样电阻的模块化或母线排方案推荐?
总之,我们核心目标是:在保证300A采样可靠与准确的基础上,优先采用单电阻方案,并全力满足系统的轻量化设计需求。期待您就上述方向提供建议,如有相关的参考设计、热仿真模型或合作供应商资源,将对我们有极大帮助。
感谢您的支持!