UCC27282: 产品刚刚开始测试是正常的,产品在切换“平衡状态功率转换” & “状态功率转换不平衡”测试过程中UCC27282DRCR损坏

Part Number: UCC27282


产品刚刚开始测试是正常的,是因为产品经切换“平衡状态功率转换” & “状态功率转换不平衡”测试过程中将UCC27282DRCR 损坏

测试1:平衡态功率转换:无输出功率,工作电流较大(224毫安)UCC27282DRCR 损坏

测试2:不平衡状态下的电源转换:无输出功率,且工作电流较大(224毫安)UCC27282DRCR 损坏

测试3:不平衡状态下的功率转换:输出功率较低,工作电流较大(362毫安)UCC27282DRCR 损坏

请帮忙分析损坏原因是什么,谢谢。

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 您好

    ,请问您能否提供您的设计原理图?能否也提供一下工作条件(Vbus、VDD、FSW 等)?
    能否也提供一下以下波形?

    在同一张图中:VDD-VSS、HB-HS、HO-HS 和 LO,这将提供有关栅极驱动器偏置的信息。

    在单独的图表中,LI、HI、LO 和 HO-HS 将提供有关驱动器逻辑的信息。

    对于高侧测量,请使用相对于高侧浮地节点 HS 的差分探头。 

  • Hi Daniel,

    我们工程师已回了你邮件,我们工程师邮箱:xiaolin.zhang@seacomp.com, 请帮忙加急处理,如有问题请及时和他联系,谢谢。