IT工程师:
你们好!
下面是我使用Bq34z100EVM Configuration Data Flash遇到的难题,我非常需要你们的帮助,下面是问题描述。
---------------------------------------------------------
使用硬件工具:Bq34z100EVM 、EV2300、
使用软件:bq Evaluation Software Version 0.9.90
---------------------------------------------------------
电池规格:18650
电池容量:3200
电池电压:3.6V
电池充电截止电压:4.2V
电池放电截止电压:2.8V
---------------------------------------------------------
电池包组装方式:7串1并
电池包充电截止电压:29.4V
电池包放电截止电压:19.6V
电池包输出电流:2.7A
电池包最大输出电流:3.1A
电池包充电电流:0.580A
电池包总容量:3200mAh
电池包能量:82.09wh
--------------------------------------------------------
问题:
- 我试了需多次一直无法正确配置,是否可以帮助我修改上面配置的一份GG文件。