Part Number: UCC24612
我希望在我的设计中加入全桥同步整流器。我已经尝试过使用LM5050构建理想二极管用于整流,但是在实际测试过程中,两颗位于低侧的控制器均出现了严重发热的情况,使用贵司提供的仿真模型,在PSpice 中仿真,也出现了低侧两颗控制器模块内部电流不收敛的情况。
后续我又在选型中发现了UCC24612这款同步整流控制器,但在其手册中我似乎只有半波整流的示例。
我想请问该芯片能否用于交流侧频率100Khz,电压峰值65V的全桥同步整流控制?贵司是否有其它针对这方面设计的方案可供选择?