Part Number: TPS82130
您好,
我的该部分TPS82130的设计如下图:

问题现象表现如下:
当使用万用表二极管档测试12V(黑表笔接地,红表笔接12V),正常PCB测得充电电压可达1.5V或更高,异常PCB测得充电电压被钳在0.61V。(更换芯片后测试充电电压可达1.5V;)
当我上电检查时发现,该TPS82130的输出为2.1V,拆下后用万用表检查芯片的PG,已无法测出体二极管的压降。请问当上述电压异常时,PG的电压是否会被同步拉高到3.3V或更高?(该PG通过连接器直连到另一PCB的XCZU2CG的3.3V Bank,已导致3pcs XCZU2CG加载异常)