Dear supporter,
目前,我司手机使用BQ24296M作为充电芯片,有如下几个关于问题想咨询:
1. 规格书给出VBUS Absolute Maximum Ratings 电压为15V,是否为任何时候VBUS均不能超过15V(包括瞬态)。
2. 由于客户浪涌测试需求等级:250V 8/20uS(测试仪器:国产 普锐马),使用TVS (ESD5661D07)保护。现测试得到经TVS钳位以后到达VBUS端的电压为 22V(8/20uS波形)。虽然目前的测试结果为OK,但是 由于峰值电压超出了Absolute Maximum Ratings 电压,请帮忙回复这样做是否有风险。
3. 能否给出贵司关于Absolute Maximum Ratings 定义的相关的文档,以及浪涌器件的选型推荐。
万分感谢!