LM3478设计的BOOST升压电路,规格如下:
输入:8-27VDC
输出:32VDC 1.1A
工作频率:530kHz
感量:13.7uH
MOSFET NDB5060L (1.5~2.2V Vth电压)
肖特基:使用2颗20A/80V的型号并联
异常问题:
输入8~12V,空、满载输出电压可保持稳定,GATE脚波形为连续脉冲,FB电压稳定
输入提高至18V以上,空载输出电压开始在32~33V间跳变,GATE脚波形为间断脉冲,FB电压出现轻微上冲迹象
满载时输出电压偏高为33V,GATE波形出现间歇不连续状态
疑似环路响应速度不够快造成Vo浮高的问题
请帮忙看看是何原因造成,如何改善?
谢谢~