Part Number: BQ40Z50-R1
想用MCU通过I2C通信发送指令修改DataMemory里的寄存器的值,比如说MCU通过I2C通信发送指令使能PRES功能 ([NR] bit置高)。
目前测试中四串磷酸铁锂方案,在SHUTDOWN状态下电池电压在11.5V-11.9V这个区间内部分样机在主机MCU没有与BMS通信状态下,上电激活1s后充放电mos管出现打开1s左右后又关断1s左右再打开后保持打开状态不变;在有主机MCU和BMS通信状态下,上电激活1s后充放电mos管反复出现充放电mos管打开1s关断1s,在电池电压离开这个范围之后充放电mos管恢复为保持打开状态,麻烦您帮忙分析下这个是什么原因导致的。目前看lifetime中的保护事件数据没有增加。测试将[NR]位置高之后没有出现关闭充放电mos的现象。