UCD3138A: UCD3138A异常问题

Part Number: UCD3138A

芯片型号:FQX--UCD3138ARGCR

 

     工况:

1,环境温度:-45℃,保温20分钟

2,模块输入36V上电,模块输入端50uf陶瓷电容。 

模块常温工作正常,在环境温度-45℃条件下保温20分钟后, 模块第一次上电出现不开机,恢复常温也不开机。

读取不工作模块芯片flash内容和烧录同样hex文件工作正常的芯片进行对比,发现经历低温上电后不开机芯片flash内容和正常工作的芯片存在差异。

 

附件是flash数据对比。左侧是好模块芯片回读数据,右侧是工作异常模块芯片回读的数据。具体见附件。

 

标红是不一致的地方。

图一数据空间回读数据比对

  图二程序空间回读数据对比