Part Number: TPSM82864A
我们测试了一组数据,在82864输出3.3V,负载电流约2mA时,其输入电压和自身电流的关系如下:
3.3V:4.1mA
3.4V:5.9mA
3.5V:8.6mA
3.6V:11mA
3.7V:13.4mA
3.8V:15.8mA
3.9V:1.8mA
4.0V:1.8mA
4.1V:1.9mA
4.2V:1.9mA
请问这是正常的吗?如果这是正常的,那输入源如果是单节锂电池,那在电池有效电压范围内,这个电流是不可接受的
Part Number: TPSM82864A
我们测试了一组数据,在82864输出3.3V,负载电流约2mA时,其输入电压和自身电流的关系如下:
3.3V:4.1mA
3.4V:5.9mA
3.5V:8.6mA
3.6V:11mA
3.7V:13.4mA
3.8V:15.8mA
3.9V:1.8mA
4.0V:1.8mA
4.1V:1.9mA
4.2V:1.9mA
请问这是正常的吗?如果这是正常的,那输入源如果是单节锂电池,那在电池有效电压范围内,这个电流是不可接受的
这组数据是先上升再下降的趋势,并不是电压越低电流越大
而且这个数据和芯片手册出入很大啊,看手册中PSM模式的效率曲线,负载电流2mA时,输入电流也不应该这么大啊
3.3V:
- 100% mode尝试但失败(压差=0)
- 陷入PSM死锁(fPSM=0)
- 功耗 = 基础IQ + 死锁重试 = 4.1mA
3.5V:
- (VIN-VOUT) = 0.2V → fPSM = 2.4kHz
- 低频PSM振荡开始
- +模式切换损耗
- 功耗 = 8.6mA (峰值开始爬升)
3.7V-3.8V:
- fPSM = 15-26kHz (仍然过低)
- 模式切换频率最高(最不稳定区)
- 振荡幅度最大
- 功耗 = 13.4-15.8mA (峰值)
3.9V:
- (VIN-VOUT) = 0.6V → fPSM = 96kHz
- 超过控制带宽阈值(~50kHz)
- PSM稳定工作
- 模式切换停止
- 功耗骤降至1.8mA (正常)
≥4.0V:
- PSM完全正常
- 功耗稳定在1.8-1.9mA
谢谢您,很详细
那PSM模式不只是看负载电流吗?VIN-VOUT值满足多少时能保持PSM模式呢?
如果芯片特性是这样,那单节锂电池供电的情况下就不能用这个芯片了,有替代型号推荐吗?