PT4115E 应用说明 产品功能 Q Q 2892715427 50V/1.5A 降压型,高亮度恒流驱动器
DC 输入:24V/48V 、AC 输入:24VAC 常规应用 DC 输出:10V/1A PT4115E_AN01
特点
很宽的输入电压范围:6V 到50V
效率高达97%
3%的输出电流精度
复用DIM 引脚进行LED 开关、模拟调光与PWM 调光
RCS 开路保护 LED 开路保护 热关断保护
SOT89-5 封装
PT4115E 50V/1.5A降压型,高亮度LED恒流驱动器 QQ2892715427
多颗串联LED,输出电流精度高达3%。PT4115E 输入电压范围从6V 到50V,输出电流可调, 最大可达1.5A。
其采用高端电流采样电阻设置LED 平均电流,并通过DIM 引脚进行模拟调光 和PWM 调光
通过PWM 调光,LED 的输出电流可以从0%到100%变化。LED 的亮度是由PWM 信号的占空比决定的。例如PWM 信号25%占空比,LED 的平均电流为(0.2/RS)的25%。
建议设置PWM 调光频率在100Hz 以上,以避免人的眼睛可以看到LED 的闪烁。PWM 调 光比模拟调光的优势在于不改变LED 的色度。PT4115E 调光频率最高可达20kHz