Part Number: TPS2378
问题描述
我们正在使用 TPS2378 设计一款PoE受电设备(PD),需要实现以下功能:
-
通过TPS2378从PoE交换机获取48V-50V电源。
-
输出电源分为两路:一路供后级DC-DC使用,另一路用于远距离传输。
-
电路需兼容 Adapter Option 2 工作模式,支持通过外部适配器供电。
为了在Adapter Option 2供电时,能够直观区分当前使用哪种电源,我们在电路中加入了指示灯方案:
-
使用 R6 (15kΩ) 作为LED的限流电阻。
-
使用 D2 防止Adapter Option 2的电源回流,导致LED在PoE供电时误点亮。
-
使用 R5、R7 作为假负载,确保在任何工作模式下,系统总电流都大于 10mA,以满足IEEE 802.3at标准对维持功率签名(MPS)的要求。
测试现象
我们对电路进行了两种状态的测试,结果如下:
-
移除D2(直通状态) :
-
PoE供电与Adapter Option 2供电可以完全正常切换。
-
当使用Adapter Option 2供电时,PSE设备能正常识别,不会持续尝试握手并提供电源。
-
-
加入D2后:
-
PoE供电与Adapter Option 2供电也能正常切换,设备可以从适配器正常取电。
-
但出现异常:PSE设备的指示灯持续闪烁,表明其仍在反复尝试向PD供电。
-
已做的排查
-
已测量APD引脚电压:在Adapter Option 2供电模式下,APD引脚对RTN引脚的电压为 2.5V。
-
根据数据手册,APD引脚电压超过 1.5V 时,应关闭内部导通晶体管(pass MOSFET),断开PoE通路。目前2.5V的电压已满足触发条件。
我们的疑问
-
加入D2后,是否可能因为二极管的压降或寄生效应,影响了APD引脚的检测电路或内部MOSFET的关断逻辑?
-
在Adapter Option 2模式下,APD引脚电压已达2.5V,但PSE仍持续尝试握手,可能的原因是什么?
-
是否有其他电路或布局因素,导致内部MOSFET未能被APD引脚可靠关断?
补充信息
-
芯片型号:TPS2378 (HSOIC-8 PowerPAD封装)
-
工作模式:Adapter Option 2
-
相关元件:D2(防回流二极管)、R6(15kΩ LED限流)、R5/R7(假负载)
如需原理图或波形,我们可以随时提供。期待您的专业建议,谢谢!