Part Number: BQ24610
你好
我想了解一下有关BQ24610的散热效果及温升情况。当输入电压为20V,输出电压为8.4V,输出电流为3A,室温为30℃。在未对板子进行任何外部散热处理时,芯片自身的温升情况会是什么样的?
感谢您对TI产品的关注。我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。
芯片本身功耗不大,主要是外部mos。
如果您想算的话,测一下芯片的工作流经VCC的电流,然后乘上VCC得到功率,再看数据手册里面提供的热阻值,用功率乘热阻值。
如果要测算外部功率路径的发热情况,应该怎么计算呢?例如MOS和电感
常规mos和电感的功耗计算公式就可以,自己去网上查