LM5122: LM5122 12V-48V@2.5A高性能方案

Part Number: LM5122

您好!

我们正在开发 4  PoE 交换机产品,现将升压电路完整设计需求陈列如下,请您帮忙评估 TI LM5122 是否可以满足下述全部设计指标。

一、电路整体设计需求

1. 功率架构

前级采用 Boost 升压电路,输出 48V 母线,后端驱动 4  IEEE802.3at PoE+ PSE 通道;单路 PSE 满载 30W,四路同时满载总功率 120W,短时峰值功率 144W

2. 输入输出规格

标称输入电压:12V DC

输入电压范围:9~16V DC

输出标称电压:48V DC,输出精度 ±2%

额定输出电流:2.5A,峰值输出电流:3A

3. 性能指标

效率:满载≥91%、半载≥93%、轻载≥90%

输出纹波:≤1%

负载特性:PSE 端口插拔、负载快速跳变时母线电压波动小,瞬态电压偏差≤±4%

二、芯片说明

我方考察器件为LM5122 ,项目目标开关频率 250kHz

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。

  • 从LM5122的datasheet看,输入输出电压是满足你的设计要求的。

    output输出48V/2.5A, 也支持48V系统。(12V、24V和48V电源系统)

    switch frequency最高1MHz。

    满载>91%,也没问题, 该芯片的评估板满载效率95%以上。

    所以上面设计参数均能满足你的要求。

    重点是瞬态响应, LM5122是峰值电流模式控制, 瞬态性能依赖环路补偿和输出电容,所以这需要你根据设计实际测量验证下。