TPS7B63-Q1: VOUT giltch

Part Number: TPS7B63-Q1

Hi Team,

Hope all is well.

My customer is using this device.

When the input voltage (VIN) suddenly rises, the output voltage (VOUT) follows suit, reaching 5.878V. This level potentially exceeds the voltage rating of the MCU's I/O pins, risking damage. Could you advise on how to design the circuit to improve the transient response speed?

img_v3_0214t_bb7a49e2-db02-4bc6-b614-8663fa9377ag.jpeg

BR,
Link

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

    下方整改建议供您参考。

    1.优化输出电容(COUT)

    若当前使用电解/钽电容或 ESR 偏大,改用低 ESR 陶瓷电容(如 10μF~22μF X7R/X5R),并适当增大容值(在数据表允许范围内),可显著加快环路响应、降低过冲幅度。详情参见数据表 7.2.2.2 节。

    2. 优化输入电容与输入端缓冲

    若输入侧电容不足,VIN 阶跃时的能量会更直接地传递到 LDO 输入端,加剧输出过冲。建议核实/补足该配置。

    • 输入端 10μF ~ 22μF 电容 + 0.1μF 陶瓷旁路电容并联,耐压需高于最大输入电压,详情参见数据表 7.2.2.1 节。

    3.PCB 布局检查

    • COUT、CIN 应尽量靠近 IN/OUT 与 GND 引脚放置,缩短走线,降低寄生电感(寄生电感会加剧电压尖峰)
    • 确保 GND 回流路径低阻抗、面积充分(PowerPAD 需良好焊接散热/接地)