Part Number: TPS7A8300
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7100
设计中需要出一路电源给我的负载风扇供电,这个供电电压需要软件控制调节;来控制我的风扇转速
输出电压:1.5V到3.3V之间软件可调节,电流大于50mA,精度不需要太高;
输入电压:5V或者15V都行;
管理接口:PMBus、IIC、SPI,pwm都可以,只要可以控制;
麻烦TI电源专家帮忙推荐一款芯片,最好是类似于LDO的,
TPS7A8300这颗IC是符合需求的,但是他控制输出是通过四五个引脚的电平实现的,但我并没有这么多接口,有没有通过一个IIC或者别的SPI或者单线通讯就可以实现调节输出电压的,不需要太多繁杂的功能,芯片功能及引脚越简约越好。