BQ40Z50-R2: BQ40Z50——CellVolt4电压跳动超过±4mV

Part Number: BQ40Z50-R2
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

尊敬的TI团队:

        你们好!

我们客户端客退的采用BQ40Z50设计的笔记本电脑电池包中发现CellVolt4总会频繁跳动超过±4mV,由3864mV跳到3869mV,实际测量该节电芯电压为3863.7mV,跳变的时候是静置状态,且电压表的读数保持3863.7mV不变。我们对不良品重新校准后跳变超过±4mV的现象没有消失。

对比发现正常品CellVolt4电压跳动确实在±4mV范围内。

上位机log数据见附件:不良品:“GF-NB0500-VT-CELL2-NG”和良品:“GF-NB0500-VT-CELL1-OK”

我们有以下疑问请协助解答:

1.BQ40Z50的单节电压精度校准后是否可以做到±4mV以内?

2.BQ40Z50若检测到电压4000.3mV,此时上位机将会显示4000mV还是4001mV?

3.CellVolt4跳动超过±4mV的有可能是什么原因引起的?我们该如何改善?

请协助分析,非常感谢!

不良品:GF-NB0500-VT-CELL2-NG.xlsx

良品:GF-NB0500-VT-CELL1-OK.xlsx