TMS320F28035: TMS320F28035芯片FLASH擦除时间问题

Part Number: TMS320F28035

使用不同批次的28035芯片烧录相同的代码,FLASH擦除时间差异非常大。

例如:TMS320F28035PAGTG4A-65A2LSWG4批次上FLASH擦除时间为12s左右,但在TMS320F28035PAGTG4A-54A3V4WG4批次上测试两颗芯片,一颗擦除时间为21s左右,一颗擦除时间为34s左右。

这与芯片手册上FLASH擦除时间差异过大,芯片手册上显示擦除时间典型值为2s,最大值为12s。

想请问是芯片手册没有更新还是由于降本到导致FLASH擦除时间有明显变化但未评测到位?