使用上图电路,寄存器读出值
REG00:00110101
REG01:00011011
REG02:01100000
REG03:00010001
REG04:10110010
REG05:10011010
REG06:00000011
REG07:01001011
REG08:10100100
REG09:10000000
REG0A:00100011
充电时VIN=5V VSYS=VBAT=3.7V VRT=2.8V REGN=5V
SW波形如下
无论我怎么配置寄存器,测量VIN的电流都是60mA左右,求用过这个片子的帮忙看看问题出在什么地方