Part Number: TPS536C7
在6V输入3.3V输出500kHz工作频率的双相交错BUCK工况下,使用TPS536C7作为控制器,但是输出的两相PWM信号无法做到正常180度相位差。
大部分情况下,只有20°~40°的相位差,且这个相位差会随着Fusion Digital Power Design中的Loop Compensation中的一些参数变化而改变,但始终无法达到180度的正常相位差
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好
TPS536C7:环路补偿参数以改善FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER相位裕 - 电源管理论坛 - 电源管理 - TI 端对端支持论坛
请您参考这个帖子做出的相关说明。