在技术手册里提到的器件这三个模式full access,unseal,seal里有一段描述是Once in sealed mode, the part can never permanently return to Unsealed or Full Access modes.这是否意味着,当器件seal后就没法返回full access。但是手册接下来又开始描述如何在这三个状态直接切换。感觉前后矛盾了。请帮忙解释一下,这三个模式是否能够相互转换。手册中的描述Once in sealed mode, the part can never permanently return to Unsealed or Full Access modes.怎么解释。
另外这三个模式在寄存器和flash的访问上有什么区别。出厂后是否要seal。谢谢