如题。本人新手,打算设计一块控制板,主要元器件如下:TMS320F28335(1片),EP3C16E144C8N(1片),ads7863(3片),opa4376(6片),tlv5630(1片)。
目前已知的电源有3.3V、1.9V、1.2V三种,其中1.9V给DSP供电,1.2V给FPGA供电,3.3V给其它芯片供电,3.3V需要有较大的输出电流(给其它芯片供电)。
请问:我该怎样设计电源?用多个电源芯片,还是直接用一个大电流三输出的电源芯片?
========================================================
题外话,最近设计控制板才发现TI真心强大,很强悍,很大气!