做个了10S1P的电池(QMAX 初始设置是2900mah,design capacity为2800mah,cell terminate voltage 为2.6V)。 循环学习了好几遍,QMAX 一直不变,full charge capacite 跟true FCC 也一直不更新,好像我满充跟满放实际的容量,对QMAX and Ra table update 一点影响都没有。 true FCC 根本不是实际充电容量。
MaxError() Setting 我设置的是1%,
Qmax如果手动更改,复位后full charge capacity,会跟着更改,而且无论改多大,都比Qmax也要低20mah左右。这样一样,Qmax就一直无法更新, Max error就始终是100%
Gauge 功能根本都没有用,这是怎么回事。我做其他的阻抗跟踪,从来没遇到这种事。