在LDO的输出电容选择中,都会有一个对电容ESR值的范围的要求,以防止输出震荡的反生。对于消费类电子,多用的是X5R X7R陶瓷电容.而这类的电容的ESR是与频率相关的,即在不同的频率状态下它的ESR相差较大。
下面是村田0.1μF 电容GRM155R61A104KA01 的ESR与频率的图形以供参考:
但是LDO的datasheet只给出了ESR的值,而电容的ESR在不同的频率下的值可能会不符合datasheet的要求。所以,对这个ESR值的选择比较模糊。还请帮忙解答一下,也希望各位了解的不吝赐教。
谢谢