日前,TI推出业界最小型 1.8 A 有刷 DC 电机驱动器- DRV8837。该产品与同类竞争产品相比外形缩小 75%。此外,与现有器件相比,它还将 RDS(ON) 降低 50%,将睡眠电流降低 75%,从而延长电池使用寿命,提高电池供电或低电压运动控制应用的散热性能。更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/.../drv8837。
DRV8837 的主要特性与优势:
·
延长电池使用寿命:280 毫欧低 RDS(ON) 与仅为 35 nA 的超低睡眠电流可为玩具、智能气表或水表、电子锁、微型打印机以及摄像机等应用提高散热性能,延长电池使用寿命;
·
提高性能:逻辑与电机的分开供电可提高启动及停止条件下电池供电应用的性能;
·
宽
/ 低电压工作范围:1.8 V 至 11 V 宽泛工作电压支持多达 6 节碱性电池或 2 节锂离子电池组应用;
·
减少板级空间:微小型 2 毫米 x 2 毫米 WSON 封装支持更小、更时尚的设计;
·
高级片上保护:过流、过温、贯通以及欠压保护可提高系统可靠性,降低设计复杂性。
工具与支持
DRV8837 评估板现已开始供货,其特性包括:
·
板载速度、睡眠及方向控制;
·
支持便捷评估
/ 上电的微型 USB 连接;
·
板载
MSP430 微控制器 (MCU) 可全面评估 DRV8837 的性能,为使用外部 MCU 提供更高的灵活性;
·
重要控制及测试点的便捷访问。
封装与供货情况
采用 8 引脚、2 毫米 x 2 毫米 WSON 封装的 DRV8837 现已开始供货。
DRV8x电机驱动器可实现直接投入运行
DRV8x 电机驱动器集成大量电机系统所需的功能块,如栅极驱动电路、MOSFET、保护电路以及电流调节电路等。DRV8x 电机驱动器可实现便捷驱动各种步进、有刷 DC 以及无刷 DC 电机,能够充分满足打印机、视频安全监控、风扇、泵、阀门、电动工具、纺织机械、电子锁以及消费类电子产品等各种便携式及有线应用的需求。
通过以下链接了解有关 TI 电机控制解决方案的更多详情:
·
订购
DRV8837 的样片:
www.ti.com.cn/product/cn/drv8837;
· 查看电机驱动与控制选择指南、培训、视频、应用手册以及方框图:www.ti.com.cn/motor;