UCC27714EVM-551开发板中使用的MOSFET为SPP20N60C3,
SPP20N60C3的Gate charge参数如下:
POWER Mosfet Basics文档中有如下描述:
UCC27714EVM-551开发中的MOSFET驱动芯片UCC27714D具有4A的峰值输出,
则44nC=Time X 4A,Time = 11ns,这个值小于SPP20N60C3手册中的15ns(ton=td(on)+tr)
是不是由于以上原因,所以选用了具有4A输出峰值的驱动器以保证SPP20N60C3的正常开通呢?
在开发板原理图中,SPP20N60C3栅极所串电阻为3.01ohm,
若驱动电压为12V,栅极串3.01ohm是为了得到4A的电流吗?
为了保证UCC27714D 4A的峰值输出,该芯片的电源应该如何选择呢?