先后用两片TPS61201(固定输出3.3V)测试,电路为手册中的典型电路,发现如下问题:
1)将节电控制端PS接高电平即不用节电模式时,输出电压正常,带一个电流约为220mA的负载(一个包含小电机的伺服器)也能正常工作,但此时静态电流有10多mA,比较大不满足设计要求。
2)随后将节电控制端PS接低电平即选用节电模式,先空载或小负载(几个mA)时测量,一切正常静态电流也很小,随后加上220mA的负载,加电瞬间烧毁,经测是L端通地估计是内部开关管烧毁。
刚开始以为是电路有问题,重新又焊了一块板,现象重复。
请问专家与朋友:这是什么原因?指标上该芯片的输出电流大于300mA。