【问题描述】
续,BQ793000+QB78350-R1对2P7S锂电池组(电芯采用 松下 NCR18650B 4.2v,3250mAh)管理方案。电池供电在不同模式下,负载电流大约如下:
开机:0.5A
模式一:2.8A
模式二:3A
模式三:5A
模式四:6A
模式五:8.5A
模式六:9A
模式七:11A
工作过程中,会在七种模式中切换,即负载电流变化范围非常大,但每次开机工作时长一般只有几分钟。
【问题】
关于CEDV的设置,采用fixEDV设置,就可以得到相对准确的电量信息?还是必须提供高温(0.2C,0.5C,1C),常温(0.2C,0.5C,1C),低温(0.2C,0.5C,1C)放电数据,上传TI,得到相应参数,来配置动态EDV,才能得到相对准确的电量信息?