Dears
有一个这样的案子,不知能否使用TPS25741A纯硬件方案实现,项目要求:
1)Vin=24V,总功率30W,要求设计一个三路输出,包括两路USB A,每路功率5V/1.5A,第三路为TYPE-C接口,输出5V/9V/15V;
2)当两路USB A没有插入设备时,TYPE-C口根据从设备的识别而输出需要的电压;
3)当两路USB-A有一路或者两路插入设备时,TYPE-C口只能输出5V/3A,
以上要求不知能否实现?纯硬件的。主要是第三个要求,TPS25741A可以给个什么信号使得其输出5V的?拟定了初步方案如下图,但是还没有搞清楚怎么样实现5V输出?