TPS5401 设计一个输入7.5~35V,输出5V 500mA的电源, 发现用WEBENCH做出来的电路参数与该产品Datasheet上算出的电感与电容参数相差非常大,WEBENCH上选的电感是180uH, 电感电流为1.1A以上,电容47uF. 而数据手册中给参数是47uH, 输出滤波电容为220uF。我想减小体积,选了47UH 770MA 550 MOHM 2323 (5858 Metric), Wurth的电感 。实际我的负载电流最大250mA。这个参数合适吗?另外我根据datasheet上的公式计算出来的电感值在30uH~204uH间。我该如何选择?
另外,我想在 WEBENCH将电感设为47uH防真,发现没有47uH的电感让我选,最小只有120uH, 有否有地方可以设?