在TI官网下载的UCC28950 PSPICE模型,官网也给出了UCC28950的一个完整的电源仿真。在官网给出的仿真文档中,引脚ADEL和ADELEF接地。我按照自己的需要修改死区时间,计算出AB CD死区时间为66ns,于是按照官网给出的计算文档中的公式计算,取ADEL的引脚电压为1.8V(从VREF引脚电压5V分压),计算分压电阻RDA1和RDA2的阻值分别为5.6k和3k,再重新计算ADEL为1.744V。于是计算DELAB的电阻RDELAB=(66-5)*(0.15+1.744*1.46)*1000/5=33k,然后修改了原仿真文档中的ADEL处接法,再仿真,但是AB死区时间并没有按照所预想的为66ns,仍然是500ns左右。
请问一下是怎么回事?感谢各位前辈的解答!(好像上传的图片不清晰,在附件里传了一张死区时间的图)