TI 有很多电源芯片都集成有过温保护和短路保护,例如LP5907系列手册中的截图1。这个怎么理解?
首先如截图2,短路电流限制为500mA(typ) 从注释8中看,这个电流指当输出电压低于标称电压100mV时的电流,那这个短路保护怎么实现的?短路电流会被限制在500mA吗?长时间短路后,芯片会损坏吗?如果损坏,输入与输出是短路还是断路?
芯片长时间短路,温度升高,是不是就会触发过温保护,如截图3,过温阈值为160℃,芯片超过160℃,就会关断,是这样理解吗?芯片在过温后会,芯片会损坏吗?如果损坏,输入与输出是短路还是断路?
截图1:
截图2:
截图3: