本人在项目中用了LM2576做了一个48v转12v的电源转换模块,在计算功耗的时候遇到了一点疑虑。
datasheet里边提到的有关功耗的公式是:PD = VIN*IQ+(VO/VIN)*ILOAD*VSAT;
其中,IQ大约为10mA左右,可忽略,VSAT大约1V左右,对结果不产生影响,按照上述公式计算,在负载电流为1A时,可得到PD = (12/48)*1 = 0.25W。
但是,我理解的开关稳压器的功耗应该是和效率有关,若转换效率为80%,则功耗应为PD = (12*1/0.8)*(1-0.8) = 3W。
到底哪一个才是正确的,请给出答案,也可以一起讨论。