1.电池3串联,容量5800mA;电池满电电压为12.2V,使用数据手册提供的评估模块案例;
2.电池配置:
Design Capacity 5500
Design Energy 7000
Design Energy Scale 10
Pack Configuration 0961 HEX
Number of series Cell 3
Load Select 0
Load Mode 1
Cell Terminate Voltage 3100
Qmax Cell 0 5500
3.操作过程:
配置步骤2的参数
电压校准:12200
bqStudio仪表盘显示,放电时,电流为负数(如:-1747)。充电时,电流为正,且为充电电流。(PS:在学习之前,配置Data Memory过程中,按提供案例线路,监测出来的数据是反的,放电时,电流为正,剩余电量增加,充电时,电流为负,剩余电量减少,并在此电路状态下,有进行充放电一段时间!后尝试将监测电路反过来后,放电时,电流为负,剩余电量逐渐减少;充电时,电流为正,剩余电量逐渐增加)
4.学习结果:不成功。State Of Charge 充满电最多91%
Read Data Memory:
Update Status: (始终为)04
CC Offset: -1539
读到的
Qstart 482
True RC 4637
True FCC 5126
5.
问题1:是什么原因导致充满电时,显示的满电量却为90%;
问题2:放电到剩余电量0%时,继续放电,剩余电量为负数,且逐渐累加,这是否会影响电量学习过程中的结果,要怎么修改;