现象:BQ24133无法充电,故障灯一直闪烁
备注:附件是电路图,有个别电阻有小许改变,但结构没有更改。与官方的数据手册29的推荐电路图一致,只是电池电压与输入电压不同。下表是各个引脚的电压。根据引脚电压情况,可以排除输出短路,电池温度过高过低(电池检测的电路由电阻直接代替)和过压欠压的情况。芯片检测电池的波形无法使用示波器检测到。请指导处理。谢谢
| 引脚序号 | 引脚名 | 接入电池电压 | 不接电池电压 |
| 1 | SW | 3.693 | 4.10有规律性变动 |
| 2 | PVCC | 4.84 | 4.9 |
| 3 | PVCC | 4.84 | 4.9 |
| 4 | AVCC | 4.84 | 4.89 |
| 5 | ACN | 4.84 | 4.9 |
| 6 | ACP | 4.84 | 4.9 |
| 7 | CMSRC | 4.81 | 4.87 |
| 8 | ACDRV | 10.88 | 10.93 |
| 9 | STAT | 1.8(规律性闪烁) | 1.8(规律性闪烁) |
| 10 | TS | 1.976 | 1.957 |
| 11 | TTC | 1.268 | 1.26 |
| 12 | VREF | 3.311 | 3.305 |
| 13 | ISET | 0.825 | 0.811 |
| 14 | CELL | 0.031 | 0.001 |
| 15 | SRN | 3.708 | 4.10有规律性变动 |
| 16 | SRP | 3.71 | 4.10有规律性变动 |
| 17 | ACSET | 0.824 | 0.811 |
| 18 | OVPSET | 1.21 | 1.211 |
| 19 | BATDRV | NC | NC |
| 20 | REGN | 4.51 | 4.85 |
| 21 | BTST | 3.73 | 4.1 |
| 22 | PGND | 0 | 0 |
| 23 | PGND | 0 | 0 |
| 24 | SW | 3.693 | 4.10有规律性变动 |