我现在手里有一块bq34z100-G1的评估板,还有对应的开发套件,由于这款芯片以前没用过,现在第一次配置,但是如今显示出来的效果看起来有点没对,想问问大家这样的配置对不对。
四串电池,单个4.2V 2600mAH
现在显示出来的效果是这样的,FCC只有973ma,不知道为什么会这样。
链接好硬件以后,在data memory中我大概配置了以下的地方。
1.configruation——Data serial Number = 4
2.configruation——Data
cell charge votlage T1-T2= 4200
cell charge votlage T2-T3= 4200
cell charge votlage T3-T4= 4200
Design Capacity = 2600
Design Energy= 9600
3.register——Number of seres cell = 4
register——pack configruation 的VOLSEL设置为1
4.Calibration——Voltage Divider= 4200*4= 16800mv
除了这些以外,请问各位还有什么是必须设置的吗?
datasheet 50页哪里我也看过了,有点没看懂,请用过的朋友帮帮忙!感激不尽