我在设计PCI板卡时遇到问题如下:
目前电脑主板的PCI卡槽一般都提供5V@5A和3.3V@7.6A 两路电源,从PCI卡槽不同的金手指输出给的PCI卡。
但是我遇到一些老的电脑,它们有的只有5V,有的只有3.3V,有的两路都有。
我的需求是:设计一款通用的PCI卡,如果两路电都有,板卡优先选用5V电源供电;如果5V没有,就采用3.3V供电。
我设计的PCI板卡上需要5V,3.3V,2.5V,1.2V,1.8V,1.0V等多种电源均通过主板供电来转。
PCI卡整板功耗13.5W左右。
麻烦给我提供一个基于TI电源的解决方案吧,最好提供芯片型号和框图,谢谢!