1.按照纹波的选择,我拟选择纹波输出最小的组合,C18,C27组合,见附件,是否OK? -- 帮确认整个电路设计参数
2.以上仅从纹波角度考虑设计,从系统稳定性的角度,C18,C27分别影响了哪些方面?方向如何 -- 改变C18,C27对纹波影响了,原理是什么呢?
3.如有其他建议也请给一下参考意见。
补充3个疑问:
5V,1A脉冲性输出,平均电流大约仅200mA,通常的纹波控制范围是多少?
目前我现在这样调试的值,是在最大工作条件下测试出的,实际运行应该电流可能会变得很小。当实际电流较小时应该不会纹波更大了或者不稳定吧?
有没有必要再增大输出电解电容
L1电感实际应为33uH,1.35A(图片上的不对),峰值电流超出了电感的额定值,此刻33uH实际电感量可能已经降低,应该是比较有利于电流瞬间较大时的纹波控制的,我现在主要评价电流没有电流尖峰超过IC限制,请也帮确认下这样是否可以。