现有客户需求一款DC-AC的产品,
产品输入10~15V 输出12/18/24V三档可调,
输出频率50/60/400Hz三档可调,输出为纯正弦波,总谐波失真<5%,
产品整体效率需要做到90%。
另外需要输出短路保护,输入反接保护,输入低压保护,过温保护,输入尖峰保护。
客人现在倾向于使用DC-DC电路加D类功放方案,但咨询过周边朋友,对此方案都不了解。
从TI的设计仿真器里也没有直接的方案推荐,希望TI的工程师能帮忙推荐一套合适组合方案。
社区那位大神做过类似设计的,还请不吝赐教,指点一二。
在此谢过!