您好,如题,我们在使用TP61169对液晶屏背光进行驱动。
背光共2串LED,每串8个,每串电流80mA,驱动电压标称值24.8,最大31.2.
61169datasheet 上对PD = (TJ - TA)/ RθJA
TJ = 150(最大)
RθJA = 263.8℃/W
假定环境温度TA = 30,那么 PD = (150-30)/263.8 = 0.45W :
1、就是说61169在此环境温度下最大承受功率为0.45W,对吗??
2、这样的功率承受率 是不是就不能对我们液晶屏进行驱动,而是要换方案?还是可以通过layout来处理?
盼望您的回复,谢谢。
JA