我们正在用UCC28180进行PFC调试,遇到的问题如下:
目标输出功率6000W,当到达4000W时,PFC电流波形变差,PF值下降。请帮忙解决!
设计参数:
1.输入电压范围:187V-254V 正常工作电压:230V
2.要求效率达到94%以上
3.工作电源频率:45-65HZ
4.输出功率:6000W
5.输出电压:370VDC
6.PFC电感值:0.55mH
7.输出电容典型值:930uF*3=2790uF
设计回路图及参数选型如下:
AC 200V输入
负载3000W时,电感电流波形:
负载3200W时,电感电流波形:
负载3500W时,电感电流波形: